Slaglängdsbegränsning
E10155
LIMIT PLUNGERS ITB
Slaglängdsbegränsning
E10155
LIMIT PLUNGERS ITB
- Skydd mot mekaniskt fel
- Tål höga inkopplingskrafter
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
- Möjliggör koppling oberoende av materialet
- Säkerställa en noggrant definierad kopplingspunkt
Applikation
Utförande | för utförande, Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 44,4 |
---|---|
Material | Slaglängdsbegränsning: maskin stål; kolv: stål (1.0503 / C45K) förstärkt i toppen; Låsmutter: Mässing förnicklad |
Manövreringskraft [N] | 4,9...7845 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|