Monteringsklämma
E10192
Mounting Set D20
Monteringsklämma
E10192
Mounting Set D20
- För montering av cylindriska givare
- Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
- Tillförlitlig fastsättning genom fastklämning med två skruvar
Mekaniska data
Vikt [g] | 67,2 |
---|---|
Mått [mm] | 35 x 50 x 29 |
Innerdiameter [mm] | 20 |
Material | PA |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|