Monteringsklämma
E10193
Mounting Set D34
Monteringsklämma
E10193
Mounting Set D34
- För montering av cylindriska givare
- Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
- Tillförlitlig fastsättning genom fastklämning med två skruvar
Mekaniska data
Vikt [g] | 107,1 |
---|---|
Mått [mm] | 58 x 70 x 29 |
Innerdiameter [mm] | 34 |
Material | PA |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|