Monteringsklämma
E10204
MOUNTING CLAMP D4 MM
Monteringsklämma
E10204
MOUNTING CLAMP D4 MM
- För montering av cylindriska givare
- Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
- Tillförlitlig fastsättning genom fastklämning med två skruvar
Mekaniska data
Vikt [g] | 6 |
---|---|
Mått [mm] | 13 x 20 x 10 |
Innerdiameter [mm] | 4 |
Material | TPE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|