Anslutningskabel hona
E10217
ADOAG030--S0002E03
Anslutningskabel hona
E10217
ADOAG030--S0002E03
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Stort driftstemperaturintervall
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 60 AC/DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 33 |
---|---|
Mått [mm] | 13,3 x 8,5 x 20,5 |
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR |
---|