Monteringsklämma
E10221
MOUNTING CLAMP D8 MM
Monteringsklämma
E10221
MOUNTING CLAMP D8 MM
- För montering av cylindriska givare
- Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
- Tillförlitlig fastsättning genom fastklämning med två skruvar
Mekaniska data
Vikt [g] | 7,8 |
---|---|
Mått [mm] | 13 x 20 x 10 |
Innerdiameter [mm] | 8 |
Material | Aluminium svart eloxerad |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|