- Produkter
- E10261
Anslutningskabel hona
E10261
ADOAA030MSS0010E03
Anslutningskabel hona
E10261
ADOAA030MSS0010E03
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
Applikation
Speciella egenskaper | För användning i släpkedja |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (40° C) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
UL godkännande |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 383,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 26 x 14,5 x 38,5 | ||||||||
Material | TPU svart | ||||||||
Gjuten-body material | TPU | ||||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PVC, gul, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x 1/2", vinklad; kodning: C; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|