Anslutningskabel hona
E10268
ADOGG030--S0005A03
Anslutningskabel hona
E10268
ADOGG030--S0005A03
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Stort driftstemperaturintervall
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (...40 °C) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 140,8 |
---|---|
Mått [mm] | 8,5 x 8,5 x 30 |
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU |
---|