Målpucken för ventilställdon
E10661
PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES
Målpucken för ventilställdon
E10661
PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- Enkel montering direkt på drivningens axel
- Kontaktfritt och självrengörande system
- Övre dämpningsnivå kontinuerligt justerbar med 360
Utgående artikel
Alternativartiklar: E12516 + E12526 Produktjämförelse: E10661 / E12516 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Utförande | för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 107,6 |
---|---|
Puck diameter [mm] | 53 |
Hålavstånd [mm] | 80 |
Skafthöjd på ventilaxeln [mm] | 20 |
Material | Indikeringspuck: PVC svart; skruvar: rostfritt stål |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|