Magnet
E10752
MAGNET M4.0 HARD FERRITE
Magnet
E10752
MAGNET M4.0 HARD FERRITE
- För att säkerställa en lång avkänningsräckvidd
- För användning tillsammans med magnetgivare
- förtäckt installation bakom aluminium eller rostfritt stål möjligt
- Stort driftstemperaturintervall
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...250 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 37 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 30 / L = 10 |
Material | hård ferrit HF 24/23 |
Magnetisk fältstyrka [mT] | 80 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|