Applikation
Utförande | med ändstopp |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 49,7 |
---|---|
Installationshänvisning | Rikta sensorn med aktiva ytan åt höger (se måttskiss) |
Mått [mm] | M16 x 1 |
Gängbeteckning | M16 x 1 |
Innerdiameter [mm] | 12 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; Muttrar: Mässing belagd med vitbrons |
Åtdragningsmoment [Nm] | 7; (låsmuttrar: 20) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|