Lös honkontakt
E10886
SDOAK190MSSFKPG
Lös honkontakt
E10886
SDOAK190MSSFKPG
- För splitterboxar med M23-kontakt
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Stort driftstemperaturintervall
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 7,5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 148,5 |
---|---|
Mått [mm] | 51 x 26 x 58 |
Material | Mässing förnicklad |
Gjuten-body material | Mässing, förnicklad |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Lödanslutning: ...1 mm²; Mantel: Ø 10...14 mm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M23, vinklad; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|