Anslutningskabel hona
E10976
ADOGH080MSS0005A06
Anslutningskabel hona
E10976
ADOGH080MSS0005A06
- 8-polig anslutning
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Tillförlitlig överföring av givarsignalerna
- Stort driftstemperaturintervall
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 245,8 |
---|---|
Mått [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink, förnicklad |
---|