• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Adaptrar, processanslutning
  4. Monteringsadaptrar för kapacitiva sensorer
  5. E11027

Monteringsadapter för kapacitiva givare

E11027

MOUNTING ADAPTER D34MM POM

Monteringsadapter för kapacitiva givare

E11027

MOUNTING ADAPTER D34MM POM

  • För nivådetektering med kapacitiva givare i behållare och tankar
  • Effektivt skydd av givaren mot skador
  • Hög trycktålighet
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] 8
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Mekaniska data
Vikt [g] 83,7
Mått [mm] G 1 1/2 / L = 60
Gängbeteckning G 1 1/2
Material Adapter: POM
Givaranslutning Klämanslutning Ø 34 mm
Processanslutning gängad anslutning G 1 1/2 utvändig gänga
Anmärkning
Förpackning 1 antal