Lös honkontakt
E11043
SDOAL070PLSFKPG
Lös honkontakt
E11043
SDOAL070PLSFKPG
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Stort driftstemperaturintervall
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Säker kabelanslutning med insticksskruvanslutningar
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 43,7 |
---|---|
Mått [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Material | PBT |
Gjuten-body material | PBT |
Material mutter | PA |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
klämmor: ...2,5 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x Rd24, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PA; Kontakter: guldpläterad |
---|