Klämfäste för positionsgivare
E11048
MOUNTING CLAMP M18
Klämfäste för positionsgivare
E11048
MOUNTING CLAMP M18
- Ändstopp för definierad installationsposition
- Säker fastsättning av givaren med klickmontering
- För montering av cylindriska givare
- Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
- Tillförlitlig montering på en yta med två skruvar
Applikation
Utförande | med ändstopp |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 12,6 |
---|---|
Mått [mm] | 24 x 30 x 29 |
Innerdiameter [mm] | 18 |
Material | PC |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|