Konfektionierbar hankontakt
E11144
SSTGH040ZDSFKSK
Konfektionierbar hankontakt
E11144
SSTGH040ZDSFKSK
- För säkra elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Enkel kabelanslutning via isoleringsförskjutningsteknologi
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 15,4 |
---|---|
Mått [mm] | 18 x 18 x 55 |
Material | PA 6.6 |
Gjuten-body material | PA 6.6 |
Material mutter | Zink, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Inpressningsteknik: 0,34...0,75 mm²; Ledarisolering: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Mantel: Ø 4...7,5 mm |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6; Låsning: Zink, förnicklad |
---|