- Produkter
- Anslutningsteknik
- Förlängnings-/anslutningskablar
- Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt
- E11187
Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
- Tillförlitlig anslutning av ventiler på fältet
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- Robusta rektangulära kontakter
Applikation
Applikation | strömmätning |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 24 AC/DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 99,4 |
---|---|
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |