Anslutningskabel hona
E11232
ADOAH080MSS0005H08
Anslutningskabel hona
E11232
ADOAH080MSS0005H08
- 8-polig anslutning
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Stort driftstemperaturintervall
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade. Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 2; (...40 °C) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 310,3 |
---|---|
Mått [mm] | 28 x 15 x 38 |
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm² |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|