Anslutningskabel hona
E11251
ADOGA050MSS0010H04
Anslutningskabel hona
E11251
ADOGA050MSS0010H04
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 300 AC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 312,402 |
---|---|
Mått [mm] | 14,5 x 14,5 x 42,5 |
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x 1/2", rak; kodning: C; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|