Anslutningskabel hona
E11273
ADOGR040PLS0002H
Anslutningskabel hona
E11273
ADOGR040PLS0002H
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9,6...30 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 106,5 |
---|---|
Mått [mm] | 30 x 30 x 68 |
Material | Hytrel G-4774 |
Gjuten-body material | Hytrel G-4774 |
Material mutter | Hytrel G-4774 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart; 4 x 0,5 mm² |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x Bajonett, rak; Gjuten kåpa: Hytrel G-4774; Låsning: Hytrel G-4774 |
---|