Anslutningskabel hona
E11311
ADOGH080MSS0010H08
Anslutningskabel hona
E11311
ADOGH080MSS0010H08
- 8-polig anslutning
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Tillförlitlig överföring av givarsignalerna
För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade. Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 618,1 |
---|---|
Mått [mm] | 15 x 15 x 43 |
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm² |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|