Adapter hankontakt
E11315
ESTGH050MSS00,5E05 (M20)
Adapter hankontakt
E11315
ESTGH050MSS00,5E05 (M20)
- Användarvänlig utrustning med fördelare och höljen med anslutningar för kontakter
- Enkel och snabb installation i behållarens vägg
- Robust metallversion
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 125 AC/DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 27,3 |
---|---|
Mått [mm] | 18 x 18 x 19 |
Anslutningsgänga | M20 |
Material | Mässing förnicklad |
Gjuten-body material | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: ...0,6 Nm; gänga M20 Åtdragningsmoment: ...2 Nm |
---|