Klämfäste för positionsgivare
E11521
MOUNTING CLAMP M8
Klämfäste för positionsgivare
E11521
MOUNTING CLAMP M8
- Ändstopp för definierad installationsposition
- Säker fastsättning av givaren med klickmontering
- För montering av cylindriska givare
- Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
- Tillförlitlig montering på en yta med två skruvar
Applikation
Utförande | med ändstopp |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 4,3 |
---|---|
Mått [mm] | 15 x 20 x 22 |
Innerdiameter [mm] | 8 |
Material | PC |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|