Adapter hankontakt
E11528
ESTGH040MSS0,08E04 (M16)
Adapter hankontakt
E11528
ESTGH040MSS0,08E04 (M16)
- Användarvänlig utrustning med fördelare och höljen med anslutningar för kontakter
- Enkel och snabb installation i behållarens vägg
- Robust metallversion
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC/DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 30,743 |
---|---|
Anslutningsgänga | M16 x 1,5 |
Material | formgjuten zink förnicklad |
Gjuten-body material | formgjuten zink, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: formgjuten zink, förnicklad |
---|