Lös honkontakt
E11553
SDOGF040MSSFPKG
Lös honkontakt
E11553
SDOGF040MSSFPKG
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 17,1 |
---|---|
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Inpressningsteknik: 0,14...0,38 mm²; Ledarisolering: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Mantel: Ø 3...5 mm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad |
---|