- Produkter
- Anslutningsteknik
- Förlängnings-/anslutningskablar
- Anslutnings-/förlängningskablar för CAN-bus
- E11591
Anslutningskabel
E11591
VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS
Anslutningskabel
E11591
VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS
- Tillförlitlig anslutningsteknologi för CAN-bussdeltagare
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja |
---|---|
Applikation | CAN-buss |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...80 |
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 50,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Material | PUR | ||||||||
Gjuten-body material | PUR | ||||||||
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 7,2 mm, skärmad; vriden; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / vriden + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / vriden |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |