Anslutningskabel med ventilkontakt, hane
E11651
AVDAA031PLS0005H03
Anslutningskabel med ventilkontakt, hane
E11651
AVDAA031PLS0005H03
- Tillförlitlig anslutning av ventiler på fältet
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- Tydligt synlig lysdiod
- Robust rektangulära kontakt
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Överspänningsskydd | ja; (VDR) |
Max. strömbelastning totalt [A] | 5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 256,3 |
---|---|
Mått [mm] | 28,5 x 29,5 x 47 |
Material | PP; FKM |
Gjuten-body material | PP / FPM |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: PP / FPM |
---|