Anslutningskabel hona
E11697
ADOAO140MSS0005B11
Anslutningskabel hona
E11697
ADOAO140MSS0005B11
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Tillförlitlig överföring av givarsignalerna
- Stort driftstemperaturintervall
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 3 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 421,5 |
---|---|
Mått [mm] | 45 x 20 x 49 |
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M16, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|