Lös honkontakt
E11714
SDOAH050MSSFKPG
Lös honkontakt
E11714
SDOAH050MSSFKPG
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Stort driftstemperaturintervall
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Säker kabelanslutning med insticksskruvanslutningar
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 125 AC/DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (...40 °C) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 30,9 |
---|---|
Mått [mm] | 35 x 20 x 30 |
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad |
---|