Anslutningskabel hona
E11739
ADOAK120MSS0005H12
Anslutningskabel hona
E11739
ADOAK120MSS0005H12
- Tillförlitlig anslutning av styrenheter och dialogenheter
- Stort driftstemperaturintervall
- Lämplig för användning i mobila maskiner
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 63 AC/DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 748,5 |
---|---|
Mått [mm] | 51 x 26 x 70 |
Material | PUR svart |
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Åtdragningsmoment [Nm] | 2 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M23, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|