• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Anslutningskablar med öppen ände
  4. Anslutningskabel hona
  5. E11741

Anslutningskabel hona

E11741

ADOAK120MSS0015H12

Anslutningskabel hona

E11741

ADOAK120MSS0015H12

  • Tillförlitlig anslutning av styrenheter och dialogenheter
  • Stort driftstemperaturintervall
  • Lämplig för användning i mobila maskiner
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
  • ce
  • ukca
Applikation
Speciella egenskaper Halogenfri
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 63 AC/DC
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Vikt [g] 2055
Mått [mm] 51 x 26 x 70
Material PUR svart
Gjuten-body material PUR
Material mutter Mässing, förnicklad
Åtdragningsmoment [Nm] 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M23, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad