Magnet
E11803
MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS
Magnet
E11803
MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS
- För att säkerställa en lång avkänningsräckvidd
- För användning tillsammans med magnetgivare
- förtäckt installation bakom aluminium eller rostfritt stål möjligt
- Stort driftstemperaturintervall
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...250 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 79,8 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 40 / L = 13 |
Material | hård ferrit HF 24/23; rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Magnetisk fältstyrka [mT] | 80 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|