• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Monteringstillbehör och fixeringsteknik
  4. Monteringstillbehör för cylindergivare
  5. E11817

Spännband för rundcylinder

E11817

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Spännband för rundcylinder

E11817

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

  • För anpassning av cylindergivare till clean line-cylindrar
  • Låg höjd tack vare en perfekt anpassad mekanisk lösning
  • Skyddad position för givaren i adaptern
  • Enkel, snabb och säker montering
Applikation
Utförande för utförande MKT
Mekaniska data
Vikt [g] 6,2
Mått [mm] Ø 16
Material Adapter: PA; spännband: rostfritt stål (1.4305 / 303)
Kolvdiameter [mm] 16...20
Spännbredd [mm] 18...29
Tillbehör
Ingående delar
Adapter: 1x, för utförande, MKT
Spännband för rundcylinder: 1x
Anmärkning
Förpackning 1 antal