- Produkter
- Tillbehör
- Monteringstillbehör och fixeringsteknik
- Monteringstillbehör för cylindergivare
- E11819
Spännband för rundcylinder
E11819
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Spännband för rundcylinder
E11819
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- För anpassning av cylindergivare till clean line-cylindrar
- Låg höjd tack vare en perfekt anpassad mekanisk lösning
- Skyddad position för givaren i adaptern
- Enkel, snabb och säker montering
Applikation
Utförande | för utförande MKT |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 7,4 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 40 |
Material | Adapter: PA; spännband: rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Kolvdiameter [mm] | 40 |
Spännbredd [mm] | 38...49 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|