Konfektionierbar hankontakt
E11840
SSTGH040MSSFKSK
Konfektionierbar hankontakt
E11840
SSTGH040MSSFKSK
- För säkra elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Enkel kabelanslutning via isoleringsförskjutningsteknologi
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC/DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 11,8 |
---|---|
Mått [mm] | 16 x 16 x 54 |
Material | PA 6.6 |
Gjuten-body material | PA 6.6 |
Material mutter | PA 6.6 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Inpressningsteknik: 0,14...0,34 mm²; Mantel: Ø 3,5...6 mm |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6; Låsning: PA 6.6 |
---|