Anslutningskabel hona
E11855
ADOGH080MSS0010K08
Anslutningskabel hona
E11855
ADOGH080MSS0010K08
- 8-polig anslutning
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Tillförlitlig överföring av givarsignalerna
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade. Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.
Applikation
Speciella egenskaper | skärmad ledning |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 677 |
---|---|
Mått [mm] | 15 x 15 x 43 |
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 6,6 mm, skärmad; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten |
---|