- Produkter
- Tillbehör
- Monteringstillbehör och fixeringsteknik
- Monteringstillbehör för cylindergivare
- E11872
Monteringsadapter för SMC
E11872
ADAPTER FOR CYL SMC CP95
Monteringsadapter för SMC
E11872
ADAPTER FOR CYL SMC CP95
- För anpassning av cylindergivare till cylindrar med en tillverkarspecifik slot
- Låg höjd tack vare en perfekt anpassad mekanisk lösning
- Skyddad position för givaren i adaptern
- Enkel, snabb och säker montering
- Robust metalldesign för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | för utförande MKT |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 3,4 |
---|---|
Monteringstyp | for serie: SMC CP95 |
Mått [mm] | 6,3 x 25 x 7,5 |
Material | rostfritt stål |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
diagram och grafer
Montage
|
|
---|