- Produkter
- Tillbehör
- Monteringstillbehör och fixeringsteknik
- Monteringstillbehör för cylindergivare
- E11912
Monteringsadapter för dragstångs- / profilcylinder
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
Monteringsadapter för dragstångs- / profilcylinder
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
- För anpassning av cylindergivare till tie rod-cylindrar
- Robust metalldesign för användning i tuffa industriella miljöer
- Låg höjd tack vare en perfekt anpassad mekanisk lösning
- Skyddad position för givaren i adaptern
- Enkel, snabb och säker montering
Applikation
Utförande | för utförande MKT |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 11,5 |
---|---|
Material | Adapter: Aluminium; skruv: rostfritt stål |
Klämområde [mm] | 5...7 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|