- Produkter
- Tillbehör
- Monteringstillbehör och fixeringsteknik
- Monteringstillbehör för cylindergivare
- E11914
T-spåradapter för C-spårgivare
E11914
ADAPT C-SLOT IN T-SLOT SHORT
T-spåradapter för C-spårgivare
E11914
ADAPT C-SLOT IN T-SLOT SHORT
- För anpassning av cylindergivare till cylindrar med en tillverkarspecifik slot
- Låg höjd tack vare en perfekt anpassad mekanisk lösning
- Skyddad position för givaren i adaptern
- Enkel, snabb och säker montering
- Robust metalldesign för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | för utförande, För utförande MKC (cylindergivare för C-spår), för inbyggnad i cylindrar med T-spår, MKC |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 6,8 |
---|---|
Monteringstyp | fixering: skruv mev spår / 2.5 insex |
Mått [mm] | 6,4 x 23,3 x 5 |
Material | formgjuten zink; fästelement: rostfritt stål |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|