- Produkter
- Tillbehör
- Monteringstillbehör och fixeringsteknik
- Monteringstillbehör för cylindergivare
- E11958
Monteringsklämma för slät cylinder
E11958
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D16
Monteringsklämma för slät cylinder
E11958
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D16
- För anpassning av cylindergivare till clean line-cylindrar
- Låg höjd tack vare en perfekt anpassad mekanisk lösning
- Skyddad position för givaren i adaptern
- Enkel, snabb och säker montering
Applikation
Utförande | för utförande MKT |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...50 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 8,3 |
---|---|
Material | monteringsklämma: POM; fixtur: Aluminium; skruv: rostfritt stål |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,5; (Monteringsskruv) |
Kolvdiameter [mm] | 16 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
diagram och grafer
Montage
|
|
---|