- Produkter
- Tillbehör
- Monteringstillbehör och fixeringsteknik
- Monteringstillbehör för cylindergivare
- E11980
Spännband för rundcylinder
E11980
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Spännband för rundcylinder
E11980
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- För anpassning av cylindergivare till clean line-cylindrar
- Låg höjd tack vare en perfekt anpassad mekanisk lösning
- Skyddad position för givaren i adaptern
- Enkel, snabb och säker montering
Applikation
Utförande | för utförande MKT |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 17,5 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 63 |
Material | Adapter: rostfritt stål (1.4301 / 304); spännband: rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Kolvdiameter [mm] | 63 |
Spännbredd [mm] | 58...69 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|