Y-kabel med ventilkontakt
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
Y-kabel med ventilkontakt
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
- Tillförlitlig anslutning av ventiler på fältet
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- Tydligt synlig lysdiod
- Robust rektangulära kontakt
Utgående artikel
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Överspänningsskydd | ja; (VDR) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 350,2 |
---|---|
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 2 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad |