Anslutningskabel hona
E12169
ADOAH080MSS0010B08
Anslutningskabel hona
E12169
ADOAH080MSS0010B08
- 8-polig anslutning
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Tillförlitlig överföring av givarsignalerna
- Stort driftstemperaturintervall
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade. Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 551,5 |
---|---|
Mått [mm] | 28 x 15 x 38 |
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PUR, svart; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 1...1,5 Nm |
---|