Ethernet anslutningkabel
E12226
VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S
Ethernet anslutningkabel
E12226
VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S
- För anslutning till parameterinställningsgränssnittet på givaren
- För tillförlitlig signalöverföring
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; skärmad ledning |
---|---|
Utförande | ethernetkabel, D-kodad |
Applikation | Korsad patchkabel; Kopplingskabel |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; IP 42; (M12 hane / RJ45 hane) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 167,2 |
---|---|
Material | PUR/PC |
Gjuten-body material | PUR / PC |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt M12
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: D; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PVC, grön, Ø 6,2 mm, skärmad; 4 x 0,38 mm² |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt RJ45
Anslutning: 1 x RJ45, rak; Gjuten kåpa: PC |