• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Y-splitter
  4. Y-splitter
  5. E12269

Y-splitter

E12269

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

Y-splitter

E12269

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

  • För användning i applikationer med många ingångar och utgångar där utrymmet är begränsat
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
  • Stort driftstemperaturintervall
  • ce
  • ukca
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 30 AC/DC
Skyddsklass III
Max. strömbelastning per modul [A] 3
Max. strömbelastning totalt [A] 3
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklass IP 68
Mekaniska data
Vikt [g] 15,7
Mått [mm] 11 x 27 x 38
Material PUR
Gjuten-body material PUR
Material mutter Mässing, förnicklad
Antal portar i splitboxen 2
Anslutningstyp M8
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 2 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad