- Produkter
- Anslutningsteknik
- Anslutningskablar med öppen ände
- Anslutningskablar med hankontakt
- E12285
Anslutningkabel med hankontakt
E12285
ASTGH050MSA0010H02
Anslutningkabel med hankontakt
E12285
ASTGH050MSA0010H02
- Tillförlitlig anslutningsteknologi för CAN-bussdeltagare
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
- Lämplig för användning i mobila maskiner
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja |
---|---|
Applikation | CAN-buss |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...80 |
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 761 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Material | PUR | ||||||||
Gjuten-body material | PUR | ||||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 6,8 mm, skärmad; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |
---|