Konfektionierbar hankontakt
E12287
SSTAH040MSSFKSG
Konfektionierbar hankontakt
E12287
SSTAH040MSSFKSG
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- Säker kabelanslutning med insticksskruvanslutningar
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (...40 °C) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 66,5 |
---|---|
Mått [mm] | 42 x 20 x 54 |
Material | formgjuten zink förnicklad |
Gjuten-body material | formgjuten zink, förnicklad |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
skruvklämmor: ...0,75 mm² |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: D; Gjuten kåpa: formgjuten zink, förnicklad; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: med avskärmning |
---|