• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Konfigurerbar
  4. Lösa hankontakter för Ethernet
  5. E12289

Konfektionierbar hankontakt

E12289

SSTGN040ZDSFKSG

Konfektionierbar hankontakt

E12289

SSTGN040ZDSFKSG

  • Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Stort driftstemperaturintervall
  • Säker kabelanslutning med insticksskruvanslutningar
  • God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare flyttbar kabelavskärmning
  • ce
  • ukca
  • cruus
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; guldpläterade stift
Utförande ethernetkabel, D-kodad
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 45 AC / < 70 DC
Max. strömbelastning totalt [A] 4; (...40 °C)
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...85
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Vikt [g] 44,6
Mått [mm] 20,2 x 20,2 x 63
Material formgjuten zink förnicklad
Gjuten-body material formgjuten zink, förnicklad
Material mutter formgjuten zink, förnicklad
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm; AWG 18
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: formgjuten zink, förnicklad; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: med avskärmning