Anslutningskabel hona
E12296
ADOAH080VAS0010E08
Anslutningskabel hona
E12296
ADOAH080VAS0010E08
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Hög skyddsklass för kraven i mat- och dryckesindustrin
- 8-polig anslutning
- Stort driftstemperaturintervall
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade. Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 637,5 |
---|---|
Mått [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Material | PVC |
Gjuten-body material | PVC |
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|